Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
DME
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Hot Runner Systems
Cool-one system
DI Band heaters with TC type 'J' - DME
DME
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Hot Runner Systems
Cool-one system
DI Band heaters with TC type 'J' - DME
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DI3030
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Catalog Number
REF
A Diameter
A [mm]
B Diameter
B [mm]
C Height
C [mm]
D Length
D [mm]
E Length
E [mm]
F Length
F [mm]
G Length
G [mm]
WATT 230V
W
1
2
3
DI3030
30
40
30
35
50
70
32
330
DI4030
40
50
30
40
55
75
37
380
DI4040
40
50
40
40
55
75
37
490
Pokaż widok skompresowany (3 produktów)
Informacja o części
Podobne części
Request for quote (RFQ)
DME
- DI Band heaters with TC type 'J'
Shorttext
DME
Ostatnia aktualizacja
21.01.2026 11:46:59
Urządzenie
słowa kluczowe
Band
CAD
EUROPEAN
Hot Runner
LIBRARY
Systems
heaters
system
type